KB RS232 Z-3010

Verbindingskabel

Productnummer: 50108574

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
KB 232-1 IT190x
Verbindingskabel
Artikelnummer: 50114517
  • Geschikt voor: Mobiele barcodelezer serie IT 1300
  • Interface: RS 232
  • Applicatie: Chemicaliënbestendig
Artikelnummer: 50114517

Direct beschikbaar

Geschikt voor Z-3010
Geschikt voor interface RS 232
Type aansluiting Sub-D
Type female
Aantal polen 9 -polig
Uitvoering axiaal
Type aansluiting RJ41
Type aansluiting Jack stopcontact
Schroefdraadmaat steekbaar
Type female
Aantal polen 2 -polig
Uitvoering axiaal
Aantal aders 10 St.
Kleur mantel grijs
Afgeschermd Ja
Kabeluitvoering Verbindingskabel
Kabellengte 2.000 mm
Materiaal mantel PVC
Geschikt voor kabelrupsen Nee
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855