KF-ETY-20MLSD-20
Kunststofvezelkabel reflextaster
| Serie | KF |
| Werkingsprincipe | Tast-principe |
| Toepassingsgebied | Algemene toepassingen |
| Bedrijfsbereik | , gewaarborgde reikwijdte |
| Lichtstraaluitgang | aan de zijkant |
| Vezelkern | Enkele vezelkern |
| Materiaal vezelkern | Kunststof |
| Minimale objectdiameter | 0,5 mm |
| Bouwvorm | hoekig |
| Buitendiameter | 2,2 mm |
| Materiaal kop | Metaal |
| Type | Kunststofvezelkabel (KF) |
| Vezellengte | 2.000 mm |
| Materiaal vezelmantel | PE |
| Bevestiging van de tastkop | 3 x M3 |
| kleinste buigradius (bewegend) | R1 |
| Legging | flexibel |
| Demping bij λ = 650 nm | 210 dB/km |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -55 ... 70 °C |
| Douanetariefnummer | 90011090 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |