KF-L-15MLD-10
Kunststofvezelkabel zender-ontvanger
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Serie | KF | 
| Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe | 
| Apparaattype | Zend- en ontvangstvezel | 
| Toepassingsgebied | Algemene toepassingen | 
| Bedrijfsbereik | , gewaarborgde reikwijdte | 
| Lichtstraaluitgang | aan de zijkant | 
| Vezelkern | Gemengde vezelplaatsing Kern met meerdere vezels  | 
                                
| Materiaal vezelkern | Kunststof | 
| Minimale objectdiameter | 1 mm | 
| Bouwvorm | hoekig | 
| Buitendiameter | 2,2 mm | 
| Materiaal kop | Metaal | 
| Type | Kunststofvezelkabel (KF) | 
| Vezellengte | 2.000 mm | 
| Materiaal vezelmantel | PE | 
| Bevestiging van de tastkop | 3 x M3 | 
| kleinste buigradius (bewegend) | R25 | 
| Legging | standaard | 
| Demping bij λ = 650 nm | 210 dB/km | 
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -55 ... 70 °C | 
| Douanetariefnummer | 90011090 | 
| ECLASS 8.0 | 27270905 | 
| ECLASS 9.0 | 27270905 | 
| ETIM 5.0 | EC002651 | 
| ETIM 6.0 | EC002651 |