KF-LD-210-32
Kunststofvezelkabel zender-ontvanger
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Serie | KF |
| Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
| Apparaattype | Zend- en ontvangstvezel |
| Toepassingsgebied | Nauwkeurige objectherkenning |
| Bedrijfsbereik | , gewaarborgde reikwijdte |
| Lichtstraaluitgang | aan de zijkant |
| Vezelkern | Enkele vezelkern |
| Materiaal vezelkern | Kunststof |
| Minimale objectdiameter | 0,05 mm |
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Buitendiameter | 1,25 mm |
| Materiaal kop | RVS |
| Type | Kunststofvezelkabel (KF) |
| Vezellengte | 2.000 mm |
| Materiaal vezelmantel | PE |
| Bevestiging van de tastkop | Ø 2 mm |
| kleinste buigradius (bewegend) | R15 |
| Hulslengte bij lichtuittrede | 30 mm |
| Metrische schroefdraad bij lichtgeleiderhuls | Nee |
| Legging | standaard |
| Demping bij λ = 650 nm | 210 dB/km |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -55 ... 70 °C |
| Douanetariefnummer | 90011090 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |