KFX-LA-220

Kunststofvezelkabel zender-ontvanger

Productnummer: 50117776

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
KF-LE-220
Kunststofvezelkabel zender-ontvanger
Artikelnummer: 50117738
  • Type lichtgeleider: Kunststofvezelkabel (KF)
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Vezellengte: 2.000 mm
  • Materiaal vezelmantel: PE
Artikelnummer: 50117738

Direct beschikbaar

Serie KFX
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zend- en ontvangstvezel
Toepassingsgebied Zeer nauwkeurige objectherkenning
Bedrijfsbereik , gewaarborgde reikwijdte
Lichtstraaluitgang aan de voorzijde
Vezelkern Enkele vezelkern
Materiaal vezelkern Kunststof
Minimale objectdiameter 0,03 mm
Bouwvorm cilindrisch
Buitendiameter 1,25 mm
Materiaal kop RVS
Type Kunststofvezelkabel met knikbescherming (KFX)
Vezellengte 2.000 mm
Materiaal vezelmantel PE
Bevestiging van de tastkop Ø 2 mm
kleinste buigradius (bewegend) R10
Hulslengte bij lichtuittrede 15 mm
Metrische schroefdraad bij lichtgeleiderhuls Nee
Legging standaard
Demping bij λ = 650 nm 210 dB/km
Omgevingstemperatuur bedrijf -55 ... 70 °C
Douanetariefnummer 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
3D-CAD-model - zip
Bijsluiter - pdf
Opmerking - pdf