KR10-3040

Lichtscherm ontvanger

Productnummer: 672304

Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Serie KONTURflex
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Ontvanger
Applicatie Contourmeting
Objectmeting
Speciale uitvoering Parallelstraalscannen
Meetveldlengte 3.040 mm
Straalafstand 10 mm
Aanspreektijd per straal 50 µs
Aantal aansluitingen 1 St.
Stekkeruitgang axiaal
Functie Verbinding met versterker
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Afmeting (b x h x l) 40 mm x 3.070,8 mm x 40 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 4.430 g
Type weergave LED
Type configuratie/parametrering Software
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 55 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Configuratiesoftware - V1.2 - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf