KR20-160
Lichtscherm ontvanger
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | KONTURflex |
Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
Apparaattype | Ontvanger |
Applicatie | Contourmeting Objectmeting |
Speciale uitvoering | Parallelstraalscannen |
Meetveldlengte | 160 mm |
Straalafstand | 20 mm |
Aanspreektijd per straal | 50 µs |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Stekkeruitgang | axiaal |
Functie | Verbinding met versterker |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Afmeting (b x h x l) | 40 mm x 190,8 mm x 40 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
Nettogewicht | 270 g |
Type weergave | LED |
Type configuratie/parametrering | Software |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 55 °C |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 90314990 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |