KRTM 20M/C-20-6626-S12

Contrastsensor

Productnummer: 50113437

Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
KRTM 20M/C-20-6526-S12
Contrastsensor
Artikelnummer: 50113438
  • Serie: 20
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 20 mm mm
  • Lichtbron: LED, RGB
  • Schakeluitgang: Transistor, PNP
Artikelnummer: 50113438

Direct beschikbaar

Serie 20
Speciale uitvoering Autocollimatie
Tijdfunctie
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Straalverloop gefocust
Lichtbron LED, RGB
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 1,2 mm x 4 mm
Lichtvlekpositie in lengterichting
Type lichtvlekgeometrie rechthoekig
Lichtstraaluitgang aan kopzijde
Focus vast
Voedingsspanning UB 12 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 35 mA
Aantal teach-ingangen 1 St.
Teach-proces statisch 2-punts
Aantal analoge uitgangen 1 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Analoge uitgang
Type Stroom
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelfrequentie 50.000 Hz
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal RVS
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 30 mm x 80 mm x 53 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zink
Nettogewicht 300 g
Type weergave LED
Bedieningselementen Folietoetsenbord
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 67III
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
3D-CAD-model - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Aanvulling op de bedieningshandleiding - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf