KRTM 55/2.1121,200-S12

Contrastsensor

Productnummer: 50110612

Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
KRTM 55/L6.1121,200-S12
Contrastsensor
Artikelnummer: 50135164
  • Serie: 55
  • Lichtbron: LED, RGB
  • Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
  • Interface: IO-Link
Artikelnummer: 50135164
Serie 55
Speciale uitvoering Teach-ingang
Tijdfunctie
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Straalverloop gefocust
Lichtbron LED, RGB
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 1,5 mm x 6,5 mm
Lichtvlekpositie in lengterichting
Type lichtvlekgeometrie rechthoekig
Lichtstraaluitgang aan de voorzijde
Focus vast
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 35 mA
Aantal teach-ingangen 1 St.
Teach-proces statisch 2-punts
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelfrequentie 10.000 Hz
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 200 mm
Schroefdraadmaat M12
Materiaal RVS
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 14 mm x 35,5 mm x 25 mm
Materiaal behuizing RVS
Behuizing RVS AISI 316L
Nettogewicht 50 g
Materiaalverdraagzaamheid CleanProof+
ECOLAB
Type weergave LED
Bedieningselementen Teach-knop
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 55 °C
Beschermingsgraad IP 67III
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf
Certificaat - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf