KRTW 55/2.1121-S8
Contrastsensor
| Serie | 55 |
| Speciale uitvoering | Teach-ingang Tijdfunctie |
| Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
| Straalverloop | gefocust |
| Lichtbron | LED, wit |
| Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 1,5 mm x 4 mm |
| Lichtvlekpositie | in lengterichting |
| Type lichtvlekgeometrie | rechthoekig |
| Lichtstraaluitgang | aan de voorzijde |
| Focus | vast |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 35 mA |
| Aantal teach-ingangen | 1 St. |
| Teach-proces | statisch 2-punts |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Schakelelement | Transistor, NPN |
| Schakelprincipe | licht/donker omschakelbaar |
| Schakelfrequentie | 10.000 Hz |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M8 |
| Materiaal | RVS |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 14 mm x 35,5 mm x 25 mm |
| Materiaal behuizing | RVS |
| Behuizing RVS | AISI 316L |
| Nettogewicht | 50 g |
| Materiaalverdraagzaamheid | CleanProof+ ECOLAB |
| Type weergave | LED |
| Bedieningselementen | Teach-knop |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 55 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67III IP 69K |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270906 |
| ECLASS 9.0 | 27270906 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |