KT10-3040
Lichtscherm zender
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Serie | KONTURflex |
| Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
| Apparaattype | Zender |
| Applicatie | Contourmeting Objectmeting |
| Speciale uitvoering | Parallelstraalscannen |
| Bedrijfsbereik | 0,1 ... 4 m (gegarandeerd bereik) |
| Meetveldlengte | 3.040 mm |
| Aantal stralen | 304 St. |
| Straalafstand | 10 mm |
| Lichtbron | LED, infrarood |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Stekkeruitgang | axiaal |
| Functie | Verbinding met versterker |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Afmeting (b x h x l) | 40 mm x 3.070,8 mm x 40 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
| Nettogewicht | 4.430 g |
| Type weergave | LED |
| Type configuratie/parametrering | Software |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 55 °C |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 90314990 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |