KT20-1120
Lichtscherm zender
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Serie | KONTURflex | 
| Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe | 
| Apparaattype | Zender | 
| Applicatie | Contourmeting Objectmeting  | 
                                
| Speciale uitvoering | Parallelstraalscannen | 
| Bedrijfsbereik | 0,1 ... 4 m, gewaarborgde reikwijdte | 
| Meetveldlengte | 1.120 mm | 
| Aantal stralen | 56 St. | 
| Straalafstand | 20 mm | 
| Lichtbron | LED, infrarood | 
| Aantal aansluitingen | 1 St. | 
| Stekkeruitgang | axiaal | 
| Functie | Verbinding met versterker | 
| Type aansluiting | Ronde stekker | 
| Schroefdraadmaat | M12 | 
| Afmeting (b x h x l) | 40 mm x 1.150,8 mm x 40 mm | 
| Materiaal behuizing | Metaal | 
| Behuizing metaal | Aluminium | 
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA | 
| Nettogewicht | 1.650 g | 
| Type weergave | LED | 
| Type configuratie/parametrering | Software | 
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 55 °C | 
| Beschermingsgraad | IP 65III | 
| Goedkeuringen | c UL US | 
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 | 
| Douanetariefnummer | 90314990 | 
| ECLASS 8.0 | 27270910 | 
| ECLASS 9.0 | 27270910 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 |