L300-M41M12R8-SLM24-KYPB-UCA
Veiligheidsvergrendeling
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Serie | L300 |
| Functies | Hulpontgrendeling met slot Programmeeringang Vergrendelingsinrichting met vergrendeling volgens EN ISO 14119 (bouwvorm 4) Vluchtontgrendelingsknop |
| Werkingsprincipe | Ruststroomprincipe - bedieningselement vergrendeld bij gedeactiveerde elektromagneet |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | tot en met e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 1.883 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 8,07E-10 per uur |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | 4, EN ISO 13849 |
| DC | High |
| Coderingsniveau | hoog, EN ISO 14119 |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Overspanningsbeveiliging |
| Type schakeling | Individuele schakeling |
| Contactuitrusting | OSSD's |
| Bedrijfsmodus | Veiligheidsuitgangen actief bij gesloten en vergrendelde veiligheidsdeur |
| Aantal digitale schakelingangen | 2 St. |
| Type | Digitale schakelingang |
| Schakelspanning, typisch | 24 V |
| Spanningstype | DC |
| Teach-ingang voor bedieningselement | Ja |
| Functie | Programmeeringang |
| Functie | Activeringsingang elektromagneet |
| Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 2 St. |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
| Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD |
| Spanningstype | DC |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelspanning, typisch | 24 V |
| Spanningstype | DC |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Functie | Meldingsuitgang beveiligingsinrichting gesloten |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Functie | Meldingsuitgang beveiligingsinrichting vergrendeld |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Contactaansluiting Spanningsvoorziening Verbinding met PLC |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 40,4 mm x 233,5 mm x 79,3 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Kleur behuizing | grijs |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
| Kabelinvoerzijde | rechtszijdig |
| Ontgrendelingsinrichting | Hulpontgrendeling met slot Vluchtontgrendelingsknop |
| Schakelaartype | Vergrendelingsinrichting met vergrendeling, EN ISO 13849 |
| Naderingssnelheid | 0,001 ... 0,5 m/s |
| Houdtype | Veerkracht |
| Houd-bediening | Veer |
| Houdkracht, max. | 7.500 N |
| Mechanische levensduur | 1.000.000 Bedieningscycli, IEC 60947-5-1 |
| Bedieningsfrequentie, max. | 600 per uur, IEC 60947-5-1 |
| Bedieningselement, extern | AC-L300-UCA, unieke-code |
| Uittrekkracht, bedieningselement ontgrendeld | 30 N |
| Beveiligde schakelafstand Sao | 2 mm |
| Beveiligde uitschakelafstand Sar | 4 mm (bedieningselement niet vergrendeld) 10 mm (bedieningselement vergrendeld) |
| Nominale schakelafstand Sn | 2,5 mm |
| Herhalingsnauwkeurigheid | ≤ 10 % Sn |
| Verschilweg | ≤ 20 % Sn |
| Maximale schakelfrequentie | 1 Hz |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 5 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 75 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67 IP 69K |
| Goedkeuringen | ECOLAB c UL US |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ECLASS 8.0 | 27272603 |
| ECLASS 9.0 | 27272603 |
| ETIM 5.0 | EC002593 |
| ETIM 6.0 | EC002593 |