LCS-1M18M-N15NNC-K020P
Sensor capacitief
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | LCS-1 |
Schakelafstand Sn | 2 ... 15 mm |
Beveiligde schakelafstand | 15 mm |
MTTF | 226 Jaren |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 10 %, van UB |
Nullaststroom | 15 mA |
Temperatuurdrift, max. (in % van Sr) | 20 % |
Herhalingsnauwkeurigheid, max. (in % van Sr) | 2 % |
Nominale bedrijfsstroom | 100 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Spanningstype | DC |
Schakelelement | Transistor, NPN |
Schakelprincipe | Breekcontact (NC) |
Schakelfrequentie | 100 Hz |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 2.000 mm |
Materiaal mantel | PUR |
Aantal aders | 3 -draads |
Aderdoorsnede | 0,34 mm² |
Bouwvorm | cilindrisch |
Afmeting (Ø x l) | 18 mm x 75,5 mm |
Schroefdraadmaat | M18 x 1 mm |
Inbouwtype | niet vlak |
Materiaal behuizing | Metaal RVS |
Behuizing RVS | V2A |
Materiaal actief vlak | Kunststof, Polybutyleen (PBT) |
Materiaal deksel | Kunststof, Polybutyleen (PBT) |
Nettogewicht | 108 g |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 2 St. |
Bedieningselementen | Meerslagenpotentiometer (20 slagen) |
Functie van bedieningselement | Gevoeligheidsinstelling |
Schakelafstand instelbaar | Ja |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 85 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |