LS 29 SE-L

Zender-ontvanger systeem zender

Productnummer: 50080861

Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Hierbij gaat het om een combinatieproduct: voor het gebruik is een zender en een ontvanger uit dezelfde serie nodig.
Let erop dat u beide apparaten vervangt door de betreffende alternatieve producten.
Gebruik de aanduiding of het artikelnummer van de ontvanger om te zoeken naar een alternatieve zender/ontvanger-combinatie.

Technische informatie over de overstap op de productopvolgers vindt u in het bestand Application Note Substitutes.
Dit is beschikbaar onder het tabblad Downloads/ Technische documentatie.

Lijst met resultaten: 3 producten gevonden
LSS 25B.X-S12
Zender-ontvanger systeem zender
Artikelnummer: 50141323
  • Serie: 25B
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 800 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50141323
LSS 25B.82-S12
Zender-ontvanger systeem zender
Artikelnummer: 50136007
  • Serie: 25B
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 200 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50136007
LSE 25B/44.2-S12
Zender-ontvanger systeem ontvanger
Artikelnummer: 50134493
  • Serie: 25B
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 200 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50134493
Serie Mini's
Bedrijfsbereik 0 ... 35 m (gegarandeerd bereik)
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 880 nm
Type lichtvlekgeometrie rond
Voedingsspanning UB , DC
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Verbinding met versterker
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (Ø x l) 18 mm x 50,5 mm
Materiaal behuizing RVS
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 40 g
Kleur behuizing zilver
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
Type weergave LED
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
Bedieningshandleiding - Application Note - pdf
Gegevensblad - pdf