LS 412M/P

Zender-ontvanger systeem

Productnummer: 50081432

Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Hierbij gaat het om een combinatieproduct: voor het gebruik is een zender en een ontvanger uit dezelfde serie nodig.
Let erop dat u beide apparaten vervangt door de betreffende alternatieve producten.
Gebruik de aanduiding of het artikelnummer van de ontvanger om te zoeken naar een alternatieve zender/ontvanger-combinatie.

Lijst met resultaten: 3 producten gevonden
LE412B/P
Zender-ontvanger systeem ontvanger
Artikelnummer: 50140155
  • Serie: 412B
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Ontwerp: cilindrisch
  • Spanningstype: DC
Artikelnummer: 50140155

Direct beschikbaar

LE412B/4
Zender-ontvanger systeem ontvanger
Artikelnummer: 50140154
  • Serie: 412B
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Ontwerp: cilindrisch
  • Spanningstype: DC
Artikelnummer: 50140154

Direct beschikbaar

LS412B/D
Zender-ontvanger systeem zender
Artikelnummer: 50140153
  • Serie: 412B
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 10 m
  • Ontwerp: cilindrisch
Artikelnummer: 50140153

Direct beschikbaar

Serie 412
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Set (zender en ontvanger)
Bedrijfsbereik 0 ... 6 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0 ... 8 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Lichtbron LED, Rood
Type lichtvlekgeometrie rond
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 20 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelfrequentie 500 Hz
Aanspreektijd 1 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.000 mm
Materiaal mantel PVC
Kabelkleur grijs
Aantal aders 4 -draads
Aderdoorsnede 0,14 mm²
Afmeting (Ø x l) 12 mm x 55 mm
Schroefdraadmaat M12 x 1 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Messing vernikkeld
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 120 g
Kleur behuizing zilver
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Bedieningselementen 270°-potmeter
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 55 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf