LS 78/24 RE

Zender-ontvanger systeem ontvanger

Productnummer: 50006684

Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Hierbij gaat het om een combinatieproduct: voor het gebruik is een zender en een ontvanger uit dezelfde serie nodig.
Let erop dat u beide apparaten vervangt door de betreffende alternatieve producten.
Gebruik de aanduiding of het artikelnummer van de ontvanger om te zoeken naar een alternatieve zender/ontvanger-combinatie.

Lijst met resultaten: 5 producten gevonden
LE49C/2N-TB
Zender-ontvanger systeem ontvanger
Artikelnummer: 50134455
  • Serie: 49C
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Ontwerp: hoekig
  • Spanningstype: DC
Artikelnummer: 50134455

Direct beschikbaar

LE49C/4P-TB
Zender-ontvanger systeem ontvanger
Artikelnummer: 50134454
  • Serie: 49C
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Ontwerp: hoekig
  • Spanningstype: DC
Artikelnummer: 50134454

Direct beschikbaar

LS49C-TB
Zender-ontvanger systeem zender
Artikelnummer: 50134450
  • Serie: 49C
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,5 ... 120 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50134450

Direct beschikbaar

LE49C.UC/TS-TB
Zender-ontvanger systeem ontvanger
Artikelnummer: 50127441
  • Serie: 49C
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Ontwerp: hoekig
  • Spanningstype: AC/DC
Artikelnummer: 50127441

Direct beschikbaar

LS49C.UC-TB
Zender-ontvanger systeem zender
Artikelnummer: 50127437
  • Serie: 49C
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,5 ... 120 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50127437

Direct beschikbaar

Serie 78
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Ontvanger
Voedingsspanning UB 12 ... 30 V, DC
Aantal digitale schakeluitgangen 3 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP, Breekcontact/maakcontact
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelfrequentie 100 Hz
Aantal aansluitingen 1 St.
Type aansluiting Klem
Aantal polen 8 -polig
Afmeting (b x h x l) 38 mm x 127 mm x 99 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminiumspuitgietwerk
Nettogewicht 600 g
Type weergave LED
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 65I
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
Gegevensblad - pdf