LSIS 422i M43-M1

Smart camera

Productnummer: 50116980

Icon Icon Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Serie LSIS 422i
Softwarefuncties Lezen van 1D-codes
Lezen van 2D-codes
Leesbare codetypen 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 128
Data matrix code
Directe gemarkeerde 2D-codes
EAN 8/13
EAN 128
Pharma code
UPC
Werkgebied 50 ... 10.000 mm
Lichtbron LED, RGB
Zendsignaalvorm Gepulst, continu
Resolutie camera horizontaal 752 px
Resolutie camera verticaal 480 px
Brandpuntafstand 8 mm
Framerate (beelden per seconde), max. 50 Stuk(s) per seconde
Elektronische sluittijd 0,054 ... 20 ms
Cameratype Monochroom
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Overtemperatuurbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 8 St.
Type In-/uitgangen selecteerbaar
Spanningstype, uitgangen DC
Schakelspanning, uitgangen typisch UB / 0 V
Spanningstype, ingangen DC
Schakelspanning, ingangen typisch UB / 0 V
Functie vrij configureerbaar
Functie vrij configureerbaar
Functie vrij configureerbaar
Functie vrij configureerbaar
Functie vrij configureerbaar
Functie vrij configureerbaar
Functie vrij configureerbaar
Functie vrij configureerbaar
Type Ethernet, RS 232
Functie Proces
Frameprotocol BCC-modus
Software X ON / X OFF
Overdrachtssnelheid 4.800 ... 115.200 Bd
Gegevensformaat instelbaar
Startbit 1
Databit 7,8
Stopbit 1,2
Pariteit instelbaar
Overdrachtsprotocol instelbaar
Gegevenscodering ASCII
Architectuur Client
Server
Adrestoewijzing DHCP
handmatige adrestoewijzing
Overdrachtssnelheid 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Functie Proces
Service
Switch-functionaliteit Geen
Overdrachtsprotocol TCP/IP, UDP
Aantal aansluitingen 3 St.
Functie Configuratie-interface
Data-interface
Service-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Data-interface
Signaal IN
Signaal OUT
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 75 mm x 55 mm x 113 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminiumspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 500 g
Kleur behuizing rood, RAL 3000
zwart, RAL 9005
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
Zwaluwstaarten
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
monochrome grafische display 128 x 64 pixels
Aantal LED's 2 St.
Type configuratie/parametrering via webbrowser
Bedieningselementen Folietoetsenbord
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 45 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Beschermingsgraad IP65III
IP 67
Goedkeuringen c UL US
Testprocedure EMC volgens norm EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Testprocedure schokken volgens norm IEC 60068-2-27, Test Ea
Testprocedure langdurige schokken volgens norm IEC 60068-2-29, Test Eb
Testprocedure vibraties volgens norm IEC 60068-2-6, Test Fc
US-patenten US 8,288,706 B
Douanetariefnummer 90021100
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Bijsluiter - pdf
Gebruikershandboek - V 2.3 - pdf
Gebruikershandboek - V3.1 - pdf
Gebruikershandboek - V3.2 - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - Identification - pdf