LSS 25B.2-S12
Zender-ontvanger systeem zender
Serie | 25B |
Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
Apparaattype | Zender |
Applicatie | Herkenning van producten in verpakkingszakken |
Bedrijfsbereik | 0 ... 200 m (zugesicherte Reichweite) |
Bereiklimiet | 0 ... 240 m |
Bereiklimiet | (typische Reichweite) |
Lichtbron | LED, infrarood |
Zendsignaalvorm | gepulst |
Bluscircuit | Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 20 mA |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Kunststof |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Afmeting (b x h x l) | 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PC-ABS |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
Nettogewicht | 55 g |
Kleur behuizing | Rood |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 2 St. |
Bedieningselementen | 270°-potmeter |
Functie van bedieningselement | Gevoeligheidsinstelling |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 60 °C |
Beschermingsgraad | IP 66II IP 67 |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |