LSS 318WM
Zender-ontvanger systeem zender
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Hierbij gaat het om een combinatieproduct: voor het gebruik is een zender en een ontvanger uit dezelfde serie nodig.
Let erop dat u beide apparaten vervangt door de betreffende alternatieve producten.
Gebruik de aanduiding of het artikelnummer van de ontvanger om te zoeken naar een alternatieve zender/ontvanger-combinatie.
| Serie | 318 |
| Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
| Apparaattype | Zender |
| Speciale uitvoering | 90° - hoekoptiek Deactiveringsingang |
| Functies | Activeringsingang voor testen en serieschakeling |
| Bedrijfsbereik | 0 ... 10 m (gegarandeerd bereik) |
| Bereiklimiet | 0 ... 13 m |
| Bereiklimiet | (typisch bereik) |
| Straalverloop | divergerend |
| Lichtbron | LED, infrarood |
| Golflengte | 880 nm |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| LED-groep | 1 |
| Type lichtvlekgeometrie | rechthoekig |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 10 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 25 mA |
| Type | Deactiveringsingang |
| Gereedheidsvertraging | 30 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.000 mm |
| Materiaal mantel | PVC |
| Kabelkleur | zwart |
| Aantal aders | 4 -draads |
| Aderdoorsnede | 0,25 mm² |
| Afmeting (Ø x l) | 18 mm x 60,5 mm |
| Schroefdraadmaat | M18 x 1 mm |
| Materiaal behuizing | RVS |
| Behuizing RVS | V2A |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
| Nettogewicht | 130 g |
| Kleur behuizing | zwart |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 1 St. |
| Bedieningselementen | 270°-potmeter |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 65 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67II |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |