LV463B.7/4T-M8

Vezelkabel versterker

Productnummer: 50126588

Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
LV463.XV7/4T-M8
Vezelkabel versterker
Artikelnummer: 50133962
  • Serie: 463
  • Lichtbron: LED, Rood
  • Schakeluitgang: Transistor, PNP
  • Aansluiting: Ronde stekker, M8
Artikelnummer: 50133962

Direct beschikbaar

Serie 463
Geschikt voor Glasvezelkabels
Kunststoflichtgeleiders
Speciale uitvoering Tijdfunctie
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 660 nm
Zendsignaalvorm gepulst
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Lichtgeleideraansluiting Klembevestiging
Voedingsspanning UB 12 ... 24 V, DC
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 40 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 100 mA
Schakelspanning hoog: ≥(UB-2,5V)
low: ≤ 2,5 V
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelfrequentie 50.000 Hz
Aanspreektijd 10 ms
In-/uitschakelvertraging In-/uitschakelvertraging
Gereedheidsvertraging 500 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 4 -polig
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 10 mm x 31,5 mm x 72 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof ABS
Nettogewicht 50 g
Kleur behuizing Rood
zwart
Type bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Bedieningselementen Schuifschakelaar
Tuimel-drukschakelaar
Functie van bedieningselement Gevoeligheidsinstelling
Licht-/donkeromschakeling
Schakelbereikinstelling
Omgevingstemperatuur bedrijf -10 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 85 °C
Beschermingsgraad IP 50
NEMA 1
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
3D-CAD-model - zip
IODD - zip
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - IO-Link Device Collection - zip
Configuratiesoftware - IO-Link USB-Master - zip
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf