LVSR 325K/P-402-S8
Vezelkabel versterker
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | 325 |
Speciale uitvoering | Activeringsingang Alarmuitgang |
Lichtbron | LED, Rood |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelfrequentie | 1.500 Hz |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M8 |
Afmeting (b x h x l) | 12 mm x 35,5 mm x 59 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Type weergave | LED |
Bedieningselementen | Bedieningsknoppen |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |