MA 4 D 110
Aansluitdeel
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Serie | MA 4 |
| Geschikt voor | Barcodelezer serie BCL 2x Barcodelezer serie BCL 3x |
| Geschikt voor interface | RS 232 |
| Bluscircuit | Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Type | RS 232 |
| Type | RS 232 |
| Aantal aansluitingen | 2 St. |
| Functie | Data-interface Signaal IN Signaal OUT |
| Type aansluiting | Klem |
| Aantal polen | 22 -polig |
| Functie | Service-interface |
| Type aansluiting | Sub-D |
| Aantal polen | 9 -polig |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 118 mm x 33 mm x 180 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminiumspuitgietwerk |
| Nettogewicht | 480 g |
| Kleur behuizing | Rood |
| Type weergave | LCD-display LED |
| Aantal LED's | 1 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -10 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Beschermingsgraad | IP 54III |
| Douanetariefnummer | 84733080 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |