MA 4 D.7

Aansluitdeel

Productnummer: 50037325

Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Serie MA 4
Geschikt voor Barcodepositioneringssysteem serie BPS 3x
Geschikt voor interface SSI
Bluscircuit Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Type RS 232
Aantal aansluitingen 2 St.
Functie Data-interface
Type aansluiting Klem
Aantal polen 24 -polig
Functie Service-interface
Type aansluiting Sub-D
Aantal polen 9 -polig
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 118 mm x 33 mm x 180 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminiumspuitgietwerk
Nettogewicht 672 g
Kleur behuizing Rood
Type weergave LCD-display
LED
Aantal LED's 1 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -10 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Beschermingsgraad IP 54III
Douanetariefnummer 84733080
ECLASS 5.1.4 27379201
ECLASS 8.0 27379201
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
EPLAN-macro - edz