MLC500T14-1200H/A
Veiligheidslichtscherm zender
| Serie | MLC 500 |
| Apparaattype | Zender |
| Cascadering | Host |
| omvat | 2 st. schuifmoer BT-NC |
| Applicatie | Vingerbescherming |
| Type | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Resolutie | 14 mm |
| Hoogte veiligheidszone | 1.200 mm |
| Reikwijdte | 0 ... 6 m |
| Aantal stralen | 120 St. |
| Synchronisatie | optisch tussen zender en ontvanger |
| Lichtbron | LED, infrarood |
| Golflengte | 940 nm |
| Gemiddeld vermogen zenddiode | 50 µW |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| LED risicogroep | Vrije groep (volgens EN 62471:2008) |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Overspanningsbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 26,5 ... 31,6 V |
| Stroomopname via AS-i kring | 50 mA |
| Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakelingang |
| Schakelspanning high, min. | 18 V |
| Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
| Schakelspanning, typisch | 22,5 V |
| Spanningstype | DC |
| Functie | Besturingsingang reikwijdtereductie |
| Type | AS-interface Safety at Work |
| Functie | Proces |
| AS-i profiel | S-0.B.F |
| Slave-adres | 1..31 programmeerbaar, default=0 |
| Cyclustijd volgens AS-i-specificatie | max. 5 ms ms |
| Aantal aansluitingen | 2 St. |
| Functie | Machine-interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Functie | Cascade Guest uit Cascade Middle Guest out |
| Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
| Kabellengte | 330 mm |
| Materiaal mantel | PUR |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Kunststof |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Toegestane kabeldoorsnede, typisch | 0,25 mm² |
| Lengte aansluitkabel, max. | 100 m |
| Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. | 200 Ω |
| Afmeting (b x h x l) | 29 mm x 1.266 mm x 53 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
| Materiaal eindkappen | Zinkspuitgietwerk |
| Nettogewicht | 1.425 g |
| Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
| Type bevestiging | Bevestigingshoekprofielen Draaihouder Groefmontage |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Goedkeuringen | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |