MLC 510/MLC 520
De veiligheidslichtschermen MLC 500 hebben al in de Basic-variant MLC 510 een breed temperatuurbereik van -30°C tot +55°C, evenals kanaalomschakeling en reduceerbare reikwijdte voor een betrouwbaar bedrijf van naast elkaar staande machines. Bovendien zijn modellen met AS-i interface of beschermingsgraad IP 67/69K beschikbaar. De MLC 520 hebben daarnaast een start-/herstartblokkering (RES) en relaiscontrole (EDM) en zijn ook verkrijgbaar als in cascade schakelbare modellen. Alle MLC's zijn via pinbezetting parametreerbaar. Dit bespaart tijd en kosten bij de ingebruikname en zorgt voor een foutloze configuratie.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 679 producten gevonden
Combinatieproduct
MLC510R14-150
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68001101
- Serie: MLC 500
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 150 mm
MLC500T14-150
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68000101
- Serie: MLC 500
- Reikwijdte, max.: 0 ... 6 m
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 150 mm
Combinatieproduct
MLC510R14-300
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68001103
- Serie: MLC 500
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 300 mm
MLC500T14-300
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68000103
- Serie: MLC 500
- Reikwijdte, max.: 0 ... 6 m
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 300 mm
Combinatieproduct
MLC510R14-450
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68001104
- Serie: MLC 500
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 450 mm
MLC500T14-450
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68000104
- Serie: MLC 500
- Reikwijdte, max.: 0 ... 6 m
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 450 mm
Combinatieproduct
MLC510R14-600
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68001106
- Serie: MLC 500
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 600 mm
MLC500T14-600
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68000106
- Serie: MLC 500
- Reikwijdte, max.: 0 ... 6 m
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 600 mm
Combinatieproduct
MLC510R14-750
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68001107
- Serie: MLC 500
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 750 mm
MLC500T14-750
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68000107
- Serie: MLC 500
- Reikwijdte, max.: 0 ... 6 m
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 750 mm
Combinatieproduct
MLC510R14-900
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68001109
- Serie: MLC 500
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 900 mm
MLC500T14-900
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68000109
- Serie: MLC 500
- Reikwijdte, max.: 0 ... 6 m
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 900 mm
Combinatieproduct
MLC510R14-1050
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68001110
- Serie: MLC 500
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.050 mm
MLC500T14-1050
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68000110
- Serie: MLC 500
- Reikwijdte, max.: 0 ... 6 m
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.050 mm
Combinatieproduct
MLC510R14-1200
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68001112
- Serie: MLC 500
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.200 mm
MLC500T14-1200
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68000112
- Serie: MLC 500
- Reikwijdte, max.: 0 ... 6 m
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.200 mm
Combinatieproduct
MLC510R14-1350
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68001113
- Serie: MLC 500
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.350 mm
MLC500T14-1350
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68000113
- Serie: MLC 500
- Reikwijdte, max.: 0 ... 6 m
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.350 mm
Combinatieproduct
MLC510R14-1500
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68001115
- Serie: MLC 500
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.500 mm
MLC500T14-1500
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68000115
- Serie: MLC 500
- Reikwijdte, max.: 0 ... 6 m
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.500 mm
Combinatieproduct
MLC510R14-1650
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68001116
- Serie: MLC 500
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.650 mm
MLC500T14-1650
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68000116
- Serie: MLC 500
- Reikwijdte, max.: 0 ... 6 m
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.650 mm
Combinatieproduct
MLC510R14-1800
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68001118
- Serie: MLC 500
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.800 mm
MLC500T14-1800
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68000118
- Serie: MLC 500
- Reikwijdte, max.: 0 ... 6 m
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.800 mm
Artikelgegevens van: 19-11-2026