MLC500T20-1800/A
Veiligheidslichtscherm zender
| Serie | MLC 500 |
| Apparaattype | Zender |
| omvat | 2 st. schuifmoer BT-NC |
| Applicatie | Handbescherming |
| Type | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Resolutie | 20 mm |
| Hoogte veiligheidszone | 1.800 mm |
| Reikwijdte | 0 ... 15 m |
| Synchronisatie | optisch tussen zender en ontvanger |
| Lichtbron | LED, infrarood |
| Golflengte | 940 nm |
| Gemiddeld vermogen zenddiode | 50 µW |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| LED risicogroep | Vrije groep (volgens EN 62471:2008) |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Overspanningsbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 26,5 ... 31,6 V |
| Stroomopname via AS-i kring | 50 mA |
| Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakelingang |
| Schakelspanning high, min. | 18 V |
| Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
| Schakelspanning, typisch | 22,5 V |
| Spanningstype | DC |
| Functie | Besturingsingang reikwijdtereductie |
| Type | AS-interface Safety at Work |
| Functie | Proces |
| AS-i profiel | S-0.B.F |
| Slave-adres | 1..31 programmeerbaar, default=0 |
| Cyclustijd volgens AS-i-specificatie | max. 5 ms ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Machine-interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Afmeting (b x h x l) | 29 mm x 1.866 mm x 35,4 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
| Materiaal eindkappen | Zinkspuitgietwerk |
| Nettogewicht | 1.950 g |
| Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
| Type bevestiging | Bevestigingshoekprofielen Draaihouder Groefmontage Montage aan montagezuilen |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Goedkeuringen | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
| Trillingsbestendigheid | 50 m/s² |
| Testprocedure trillingen volgens norm | IEC/EN 60068-2-6 |
| Schokbestendigheid | 100 m/s² |
| Testprocedure schokken volgens norm | IEC/EN 60068-2-6 |
| US-patenten | US 6,418,546 B |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ECLASS 10.0 | 27272704 |
| ECLASS 11.0 | 27272704 |
| ECLASS 12.0 | 27272704 |
| ECLASS 13.0 | 27272704 |
| ECLASS 14.0 | 27272704 |
| ECLASS 15.0 | 27272704 |
| ECLASS 16.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |
| UNSPSC 26.08 | 46171620 |