MLC500T30-150/V
Veiligheidslichtscherm zender
| Serie | MLC 500 |
| Apparaattype | Zender |
| omvat | 2 st. schuifmoer BT-NC |
| Applicatie | Handbescherming |
| Functies | Reikwijdtereductie Transmissiekanaalomschakeling |
| Type | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Resolutie | 30 mm |
| Hoogte veiligheidszone | 150 mm |
| Reikwijdte | 0 ... 10 m |
| Synchronisatie | optisch tussen zender en ontvanger |
| Lichtbron | LED, infrarood |
| Golflengte | 940 nm |
| Gemiddeld vermogen zenddiode | 50 µW |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| LED risicogroep | Vrije groep (volgens EN 62471:2008) |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Overspanningsbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Stroomopname, max. | 50 mA |
| Beveiliging | 2 A middeltraag |
| Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakelingang |
| Schakelspanning high, min. | 18 V |
| Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
| Schakelspanning, typisch | 22,5 V |
| Spanningstype | DC |
| Functie | Besturingsingang reikwijdtereductie |
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
| Aantal polen | 5 -polig |
| Toegestane kabeldoorsnede, typisch | 0,25 mm² |
| Lengte aansluitkabel, max. | 100 m |
| Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. | 200 Ω |
| Afmeting (b x h x l) | 29 mm x 216 mm x 35,4 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
| Materiaal eindkappen | Zinkspuitgietwerk |
| Nettogewicht | 300 g |
| Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
| Type bevestiging | Bevestigingshoekprofielen Draaihouder Groefmontage Montage aan montagezuilen |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Goedkeuringen | S Mark TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
| Trillingsbestendigheid | 200 m/s² |
| Testprocedure trillingen volgens norm | IEC/EN 60068-2-6 |
| Schokbestendigheid | 400 m/s² |