MLC500T40-300

Veiligheidslichtscherm zender

Productnummer: 68000403

Verwachte levertijd: 14 werkdagen
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie MLC 500
Apparaattype Zender
omvat 2 st. schuifmoer BT-NC
Applicatie Beveiliging van gevarenzones
Handbescherming
Toegangsbeveiliging
Functies Reikwijdtereductie
Transmissiekanaalomschakeling
Type 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Resolutie 40 mm
Hoogte veiligheidszone 300 mm
Reikwijdte 0 ... 20 m
Synchronisatie optisch tussen zender en ontvanger
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 940 nm
Gemiddeld vermogen zenddiode 50 µW
Zendsignaalvorm gepulst
LED risicogroep Vrije groep (volgens EN 62471:2008)
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Stroomopname, max. 50 mA
Beveiliging 2 A middeltraag
Aantal digitale schakelingangen 1 St.
Type Digitale schakelingang
Schakelspanning high, min. 18 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 22,5 V
Spanningstype DC
Functie Besturingsingang reikwijdtereductie
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
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 366 mm x 35,4 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Materiaal eindkappen Zinkspuitgietwerk
Nettogewicht 450 g
Kleur behuizing geel, RAL 1021
Type bevestiging Bevestigingshoekprofielen
Draaihouder
Groefmontage
Montage aan montagezuilen
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen KCs
S Mark
TÜV Süd
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
3D-CAD-model - MLC500T40-300 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - MLC 510 - pdf
Bedieningshandleiding - MLC 520 - pdf
Bedieningshandleiding - MLC 530 - pdf
Bedieningshandleiding - MLC 530 SPG - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - MLC 500, MLC 300 - pdf
Productbrochure - Safety at Leuze - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Süd - pdf
Certificaat - c TÜV NRTL US - pdf
Certificaat - KCs - pdf