MLC510-14-1200-1200.1-SB10

Set veiligheidssensor

Productnummer: 426698

Verwachte levertijd: 5 werkdagen
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie MLC 500
Apparaattype Set (zender en ontvanger)
Applicatie Vingerbescherming
Functies Automatische start-/herstart
DoubleScan
Reikwijdtereductie
Transmissiekanaalomschakeling
Type 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 7,73E-09 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849
Resolutie 14 mm
Hoogte veiligheidszone 1.200 mm
Reikwijdte 0 ... 6 m
Nettogewicht 7.395 g
Beschermingsgraad IP 65
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
pdf
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - MLC 510.1 - pdf
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
Certificaat - S Mark - pdf