MLC520R40-1350G
Veiligheidslichtscherm ontvanger
| Serie | MLC 500 |
| Apparaattype | Ontvanger |
| Cascadering | Guest |
| omvat | 2 st. schuifmoer BT-NC |
| Applicatie | Beveiliging van gevarenzones Handbescherming Toegangsbeveiliging |
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
| Resolutie | 40 mm |
| Hoogte veiligheidszone | 1.350 mm |
| Aantal stralen | 54 St. |
| Aanspreektijd | 12 ms, excl. aanspreektijd van de Host-/Middle Guest-apparaten |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Cascade-host in Cascade Middle Guest in |
| Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
| Kabellengte | 330 mm |
| Materiaal mantel | PUR |
| Kabelkleur | zwart |
| Aderdoorsnede | 0,14 mm² |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Kunststof |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Afmeting (b x h x l) | 29 mm x 1.364 mm x 53 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
| Materiaal eindkappen | Zinkspuitgietwerk |
| Nettogewicht | 1.473 g |
| Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
| Type bevestiging | Bevestigingshoekprofielen Draaihouder Groefmontage |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Goedkeuringen | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |