MLC520R40-750MG

Veiligheidslichtscherm ontvanger

Productnummer: 68023407

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie MLC 500
Apparaattype Ontvanger
Cascadering Middle Guest
omvat 2 st. schuifmoer BT-NC
Applicatie Beveiliging van gevarenzones
Handbescherming
Toegangsbeveiliging
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
Resolutie 40 mm
Hoogte veiligheidszone 750 mm
Aantal stralen 30 St.
Aanspreektijd 7 ms, excl. aanspreektijd van de Host-/Guest-apparaten
Aantal aansluitingen 2 St.
Functie Cascade-host in
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 330 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aderdoorsnede 0,14 mm²
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 8 -polig
Functie Cascade Guest uit
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 330 mm
Materiaal mantel PUR
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Kunststof
Aantal polen 8 -polig
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 764 mm x 53 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Materiaal eindkappen Zinkspuitgietwerk
Nettogewicht 948 g
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
3D-CAD-model - MLC520R40-750MG - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - MLC 520 Host/Guest - pdf