MLC520R90-1200H
Veiligheidslichtscherm ontvanger
| Serie | MLC 500 |
| Apparaattype | Ontvanger |
| Cascadering | Host |
| omvat | 2 st. schuifmoer BT-NC |
| Applicatie | Beveiliging van gevarenzones Toegangsbeveiliging |
| Functiepakket | Standaard |
| Functies | Beveiligingscontrole (EDM) Configuratie via bedrading Start-/herstartblokkering (RES) Transmissiekanaalomschakeling |
| Type | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 7,73E-09 per uur |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | 4, EN ISO 13849 |
| Resolutie | 90 mm |
| Hoogte veiligheidszone | 1.200 mm |
| Aantal stralen | 16 St. |
| Synchronisatie | optisch tussen zender en ontvanger |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Overspanningsbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Stroomopname, max. | 150 mA |
| Beveiliging | 2 A middeltraag |
| Aantal digitale schakelingangen | 3 St. |
| Type | Digitale schakelingang |
| Schakelspanning high, min. | 18 V |
| Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
| Schakelspanning, typisch | 22,5 V |
| Spanningstype | DC |
| Functie | Besturingsingang keuze bedrijfsmodus 1 of 4 |
| Functie | Besturingsingang keuze bedrijfsmodus 2 of 5 |
| Functie | Besturingsingang keuze bedrijfsmodus 3 of 6 |
| Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 2 St. |
| Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD |
| Schakelspanning high, min. | 18 V |
| Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
| Schakelspanning, typisch | 22,5 V |
| Spanningstype | DC |
| Stroombelasting, max. | 380 mA |
| Lastinductiviteit | 2.000 µH |
| Lastcapaciteit | 0,3 µF |
| Reststroom, max. | 0,2 mA |
| Reststroom, typisch | 0,002 mA |
| Spanningsval | 1,5 V |
| Schakelprincipe | +24 V schakelend |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | +24 V schakelend |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Aanspreektijd | 5 ms, excl. aanspreektijd van de Middle Guest-/Guest-apparaten |
| Herinschakeltijd | 100 ms |
| Aantal aansluitingen | 2 St. |
| Functie | Machine-interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Functie | Cascade Guest uit Cascade Middle Guest out |
| Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
| Kabellengte | 330 mm |
| Materiaal mantel | PUR |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Kunststof |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Toegestane kabeldoorsnede, typisch | 0,25 mm² |
| Lengte aansluitkabel, max. | 100 m |
| Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. | 200 Ω |
| Afmeting (b x h x l) | 29 mm x 1.266 mm x 53 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
| Materiaal eindkappen | Zinkspuitgietwerk |
| Nettogewicht | 1.425 g |
| Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
| Type bevestiging | Bevestigingshoekprofielen Draaihouder Groefmontage |
| Type weergave | 7-segment display LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Goedkeuringen | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |