MLC530R20-2700

Veiligheidslichtscherm ontvanger

Productnummer: 68003227

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie MLC 500
Apparaattype Ontvanger
omvat 2 st. schuifmoer BT-NC
Applicatie Handbescherming
Functiepakket Extended
Functies Bewegende onderdrukking, tijdens bedrijf omschakelbaar naar "Vaste onderdrukking"
Combinatie bewegende/vaste onderdrukking, tijdens bedrijf omschakelbaar naar "Vaste onderdrukking"
Configuratie via bedrading
Gedeeltelijke muting
Gereduceerde resolutie, tijdens bedrijf omschakelbaar naar "Vaste onderdrukking"
Koppeling "Elektronische veiligheidsschakeluitgangen"
Koppeling "Veiligheidscircuit met contacten"
MaxiScan
Start-/herstartblokkering (RES)
Tijd gestuurde 2-sensor-muting
Transmissiekanaalomschakeling
Vaste onderdrukking met 1-straal-tolerantie
Vaste onderdrukking zonder tolerantie
Vaste onderdrukking zonder tolerantie, activeerbaar/deactiveerbaar tijdens bedrijf
Type 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 7,73E-09 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849
Resolutie 20 mm
Hoogte veiligheidszone 2.700 mm
Synchronisatie optisch tussen zender en ontvanger
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Stroomopname, max. 150 mA
Beveiliging 2 A middeltraag
Aantal digitale schakelingangen 3 St.
Type Digitale schakelingang
Schakelspanning high, min. 18 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 22,5 V
Spanningstype DC
Functie Besturingsingang keuze bedrijfsmodus 1 of 4
Functie Besturingsingang keuze bedrijfsmodus 2 of 5
Functie Besturingsingang keuze bedrijfsmodus 3 of 6
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) 2 St.
Type Veiligheidsschakeluitgang OSSD
Schakelspanning high, min. 18 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 22,5 V
Spanningstype DC
Stroombelasting, max. 380 mA
Lastinductiviteit 2.000 µH
Lastcapaciteit 0,3 µF
Reststroom, max. 0,2 mA
Reststroom, typisch 0,002 mA
Spanningsval 1,5 V
Schakelprincipe +24 V schakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe +24 V schakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Aanspreektijd 46 ms
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
Toegestane kabeldoorsnede, typisch 0,25 mm²
Lengte aansluitkabel, max. 100 m
Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. 200 Ω
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 2.766 mm x 35,4 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Materiaal eindkappen Zinkspuitgietwerk
Nettogewicht 2.850 g
Kleur behuizing geel, RAL 1021
Type bevestiging Bevestigingshoekprofielen
Draaihouder
Groefmontage
Montage aan montagezuilen
Type weergave 7-segment display
LED
Aantal LED's 3 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen KCs
TÜV Süd
c TÜV NRTL US
c UL US
Trillingsbestendigheid 50 m/s²
Testprocedure trillingen volgens norm IEC/EN 60068-2-6
Schokbestendigheid 100 m/s²
Testprocedure schokken volgens norm IEC/EN 60068-2-6
US-patenten US 6,418,546 B
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272704
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ECLASS 10.0 27272704
ECLASS 11.0 27272704
ECLASS 12.0 27272704
ECLASS 13.0 27272704
ECLASS 14.0 27272704
ECLASS 15.0 27272704
ECLASS 16.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 46171620
3D-CAD-model - MLC530R20-2700 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - MLC 530 - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - MLC 500, MLC 300 - pdf
Productbrochure - Safety at Leuze - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Süd - pdf
Certificaat - c TÜV NRTL US - pdf
Certificaat - KCs - pdf