MSI-EM201-4RO

Veilige uitgangsmodule

Productnummer: 547805

Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
MSI-SR-CM42R-01
Veiligheidsrelais
Artikelnummer: 50133014
  • Toepassing: Uitbreidingsapparaat voor basisapparaten in veilig...
  • Herstart: automatisch
  • Type klem: Schroefklem
  • Contacten: 2 x (2 maakcontacten / 1 breekcontact)
Artikelnummer: 50133014

Direct beschikbaar

Serie MSI-EM
Applicatie Bewaking van veiligheidsfuncties
Aantal veilige I/O 4 relais OUT
Functies Bewaking van alle veiligheidsgerichte functies in machines en installaties
Uitbreiding met 4 veilige relaisuitgang
Uitbreidingsmodule voor de programmeerbare veiligheidsinterface MSI 200
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 0,00000000003 per uur
PFHD 3E-11 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849
B10d bij DC13 (inductieve belasting) 780.000 Aantal cycli
B10d bij AC15 (inductieve belasting) 1.960.000 Aantal cycli
Bluscircuit Overspanningsbeveiliging
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -15 ... 10 %
Overspanningscategorie III
Aantal meldingsuitgangen 4 St.
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) 4 St.
Statusweergave 2 LED's (groen, rood)
Duurstroomlimiet 4 A
Type Veiligheidsschakeluitgang OSSD
Spanningstype AC/DC, DC
Schakelelement Relais, Maakcontact
Schakelelement Relais, Maakcontact
Schakelelement Relais, Maakcontact
Schakelelement Relais, Maakcontact
Nominale spanning 24 V DC, (A1/A2)
Duurstroomlimiet 50 mA
Gereedheidsvertraging 10.000 ms
Aantal aansluitingen 2 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting Klem
Type klem Schroefklem
Aantal polen 16 -polig
Functie interne communicatie-interface
Type aansluiting Montagerail-TBUS
Aansluitdoorsneden 0,2 tot en met 2,5 mm²
Afmeting (b x h x l) 22,5 mm x 114,5 mm x 99 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof Polyamide PA onversterkt
Nettogewicht 180 g
Kleur behuizing grijs
Type bevestiging Klikbevestiging
Mechanische levensduur 100.000.000 Bedieningscycli
Omgevingstemperatuur bedrijf -5 ... 45 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 20 (behuizing)
IP 20 (klemmen)
Goedkeuringen TÜV Rheinland
c UL US
Douanetariefnummer 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
3D-CAD-model - MSI-EM201-4RO - zip
Software - Device Pack - zip
Gebruiksinformatie - pdf
Bedieningshandleiding - MSI 200 / MSI-EM - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Productflyer - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Rheinland - pdf