MSI-mE/R

Veiligheidsinterface

Productnummer: 549980

Icon
Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
PDS-HAMT-P1-000-002
Veiligheidsinterface
Artikelnummer: SO-000134
  • Applicatie: X-muting en 2x X-muting als vervanging voor MSI-m/...
Artikelnummer: SO-000134

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
SYS-HAMT-P1-000-001
Veiligheidsinterface
Artikelnummer: SO-000133
  • Applicatie: IIII-muting als vervanging voor MSI-m/R, MSI-mE/R,...
Artikelnummer: SO-000133

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Serie MSI-m
Functies Dwarssluitingsbewaking
Dynamische beveiligingscontrole (EDM)
Muting-tijdbewaking (selecteerbaar/deselecteerbaar)
PC-diagnose-interface
Parallel-muting
Sequentiële muting
Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar
Statische beveiligingscontrole (EDM)
Waarschuwing defecte muting signaallamp
parallelle dubbele muting bij twee zones
Type 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD, nop = 4800 0,000000016 per uur
PFHD, nop = 28800 0,000000038 per uur
PFHD, nop = 86400 0,000000095 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie max. 4 (afhankelijk van de categorie van de voorgeschakelde veiligheidsinrichting), EN ISO 13849
B10d bij DC1 (ohmse belasting) 2.500.000 Aantal cycli, (60% max. schakelstroom)
B10d bij AC1 (ohmse belasting) 2.500.000 Aantal cycli, (60% max. schakelstroom)
B10d bij DC13 (inductieve belasting) 2.500.000 Aantal cycli, (60% max. schakelstroom)
B10d bij AC15 (inductieve belasting) 2.500.000 Aantal cycli, (60% max. schakelstroom)
B10d, geringe belasting 20.000.000 Aantal cycli
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) 2 St.
Type Veiligheidsschakeluitgang OSSD
Spanningstype AC/DC
Schakelelement Relais, Maakcontact
Schakelelement Relais, Maakcontact
Aansluitbare veiligheidssensoren (AOPD's) 1 AOPD type 4 type 3 of tot maximaal 2 AOPD type 2
Type aansluiting Klem
Type klem Schroefklem
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 70 mm x 99 mm x 113,6 mm
Nettogewicht 300 g
Kleur behuizing grijs
Aantal aansluitbaar AOPD type 2, categorie 2 2 St.
Aantal aansluitbaar AOPD type 4, categorie 4 1 St.
Beschermingsgraad IP 20
US-patenten US 6,418,546 B
Douanetariefnummer 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
3D-CAD-model - MSI-mE/R - zip
Configuratie-/diagnosesoftware - V 1.40 - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Productbrochure - pdf
Productflyer - pdf
Softwarebeschrijving - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - pdf