MSI-SR-ES20-01

Veiligheidsrelais

Productnummer: 50133024

Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
MSI-SR-ES31-01
Veiligheidsrelais
Artikelnummer: 50133022
  • Toepassing: NOODUIT-circuits
  • Herstart: automatisch
  • Type klem: Schroefklem
  • Functies: Start-/herstartblokkering (RES)
Artikelnummer: 50133022

Direct beschikbaar

Serie MSI-SR-ES20
Applicatie Basisapparaat voor nooduit-toepassingen
Functies Bewaking van NOODUIT-circuits
Bewaking van naderingsschakelaars
Bewaking van positieschakelaars
Herstart automatisch
handmatig
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 2E-07 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 3, EN ISO 13849-1
Nominale spanning UN 24 V AC/DC
Nominale frequentie 50 ... 60 Hz
Nominale stuurspanning US bij AC 60 Hz 20,4 V
Nominale stuurspanning US bij AC 50 Hz 26,4 V
Max. nominale stuurspanning bij AC 50 Hz 26,4 V
Min. nominale stuurspanning US bij AC 50 Hz 20,4 V
Min. nominale stuurspanning US bij DC 20,4 V
Max. nominale stuurspanning bij DC 26,4 V
Min. nominale stuurspanning bij DC 20,4 V
Nominaal vermogen AC 2 V·A
Nominaal vermogen DC 1 W
Galvanische scheiding voedingscircuit - besturingscircuit Nee
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, onvertraagd, met contacten 2 St.
Vrijgavestroompaden Maakcontact
Contactmateriaal Ag-legering
Gebruikscategorie AC-15 (maakcontact) Ue 230V, Ie 3A
Gebruikscategorie DC-13 (maakcontact) Ue 24V, Ie 3A
Kortsluitbeveiliging (maakcontact) Smeltzekering 6 A klasse gG, smeltintegraal
Schakelspanning, vrijgavestroompaden AC 240 V
Schakelspanning, vrijgavestroompaden DC 50 V
Max. therm. Duurstroom Ith, vrijgavestroompaden 6 A
Max. Totale stroom I² van alle stroompaden 72 A²
Mechanische levensduur 100.000.000 Schakelcycli
Beoordeling van de ingangen eenkanaals
Nominale uitgangsspanning DC 24 V
Ingangsstroom bij besturingsingangen (veiligheidscircuit/reset-circuit) 50 mA
max. piekstroom bij besturingsingangen (veiligheidscircuit/reset-circuit) 70 mA
Max. kabelweerstand, per kanaal ≤ (5 + (1,333 x UB / UN - 1) x 200) Ω
Min. inschakelduur 30 ms
Aanspreektijd (automatische start tA2) 70 ms
Aanspreektijd (handmatige start tA1) 20 ms
Afvaltijd tR 70 ms
Hersteltijd tW 200 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Klem
Type klem Schroefklem
Aantal polen 8 -polig
Aansluitdoorsneden 1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², ader
1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², draad
1 x 0,25 tot en met 2,5 mm², ader met adereindhuls
2 x 0,2 tot en met 1,0 mm², ader
2 x 0,2 tot en met 1,0 mm², draad
2 x 0,25 tot en met 1,0 mm², ader met adereindhuls
Afmeting (b x h x l) 22,5 mm x 96,5 mm x 91,5 mm
Nettogewicht 120 g
Kleur behuizing grijs
Type bevestiging Klikbevestiging
Goedkeuringen TÜV Rheinland
c UL US
Douanetariefnummer 85364900
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Productflyer - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Rheinland - pdf