MSI-SR-SM42OS-03
Veiligheidsrelais
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | MSI-SR-SM42OS |
Applicatie | Stilstandsbewaking |
Herstart | automatisch handmatig |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,1E-09 per uur |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | 4, EN ISO 13849-1 |
Nominale spanning UN | 24 V DC |
Max. nominale stuurspanning bij DC | 30 V |
Min. nominale stuurspanning bij DC | 16,8 V |
Nominaal vermogen DC | 1,8 W |
Galvanische scheiding voedingscircuit - besturingscircuit | Nee |
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contacten | 2 St. |
Vrijgavestroompaden | Halfgeleider (plus-schakelend), veiligheidsgericht |
Meldingsstroompaden | Halfgeleider (plus-schakelend), niet veiligheidsgericht |
Kortsluitbeveiliging (maakcontact) | kortsluitvast |
Schakelspanning, vrijgavestroompaden DC | 30 V |
Max. therm. Duurstroom Ith, vrijgavestroompaden | 2 A |
Max. Totale stroom I² van alle stroompaden | 4 A² |
Nominale uitgangsspanning DC | 24 V |
Ingangsstroom bij besturingsingangen (veiligheidscircuit/reset-circuit) | 3 mA |
max. piekstroom bij besturingsingangen (veiligheidscircuit/reset-circuit) | 3,8 mA |
Min. inschakelduur | 100 ms |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Klem |
Type klem | Veerkrachtklem |
Aantal polen | 16 -polig |
Aansluitdoorsneden | 2 x 0,2 tot en met 1,5 mm², ader 2 x 0,2 tot en met 1,5 mm², draad 2 x 0,25 tot en met 1,5 mm², ader met adereindhuls |
Afmeting (b x h x l) | 22,5 mm x 107 mm x 121 mm |
Nettogewicht | 160 g |
Kleur behuizing | grijs |
Type bevestiging | Klikbevestiging |
Goedkeuringen | TÜV Rheinland c UL US |
Douanetariefnummer | 85364190 |
ECLASS 8.0 | 27371811 |
ECLASS 9.0 | 27371811 |
ETIM 5.0 | EC001448 |
ETIM 6.0 | EC001448 |