NT 5V DC/1A Z-3010
Voedingsadapter
| Geschikt voor | Mobiele barcodelezer serie Z-3xxx |
| Type | Stekkernetdeel |
| Uitgang | 5 V DC, 1 A |
| Ingang | 110 240 V AC, 50 ... 60 Hz |
| Douanetariefnummer | 85044090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |