P30-V1-B-DV
Signaallamp
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Type signaalgeving | optisch |
| Levensduur | > 100.000 h |
| Voedingsspanning UB | 24 V, AC/DC, 10 % |
| Stroomopname, max. | 30 mA |
| Type aansluiting | Klem |
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Afmeting (Ø x l) | 30 mm x 66 mm |
| Lengte in ingebouwde toestand | 18 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Nettogewicht | 31 g |
| Kleur behuizing | zwart |
| Type bevestiging, installatiezijde | in boringen van Ø 22,5 mm |
| Type lichtmiddel | LED/24V |
| Bolkapverlichting | half |
| Weergave van de kapkleuren | 1 of 2 kleuren zichtbaar |
| Signaalbeeld | Lamp brandt permanent |
| Bolkapkleur | rood, groen |
| Uitstraalhoek | 360° |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 50 °C |
| Beschermingsgraad | IP 65 |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Douanetariefnummer | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |
| ECLASS 9.0 | 27371223 |
| ECLASS 10.0 | 27371220 |
| ECLASS 11.0 | 27371220 |
| ETIM 5.0 | EC000232 |
| ETIM 6.0 | EC000232 |
| ETIM 7.0 | EC000232 |