P65-V1-B-DS-R-BZ-103

Signaallamp/akoestische signaalgever

Productnummer: 50130525

Icon Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Type signaalgeving optisch en akoestisch
Levensduur > 100.000 h
Voedingsspanning UB 24 V, AC/DC, 10 %
Stroomopname, max. 47 mA
Type aansluiting Klem
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 65 mm x 93 mm
Lengte in ingebouwde toestand 58 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Nettogewicht 110 g
Kleur behuizing zwart
Type bevestiging, installatiezijde in boringen van Ø 22,5 mm
Type lichtmiddel LED/24V
Bolkapverlichting geheel
Signaalbeeld Continu- of flitslicht
Bolkapkleur Rood
Uitstraalhoek 360°
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 65
Goedkeuringen c UL US
Toonsoort Continu- of pulstoon
Toonfrequentie ca. 2800 Hz
Geluidsdruk 85 ... 103 dB
Aantal tonen 3 St.
Douanetariefnummer 85318070
ECLASS 5.1.4 27371220
ECLASS 8.0 27371220
ECLASS 9.0 27371290
ECLASS 10.0 27371220
ECLASS 11.0 27371220
ETIM 5.0 EC000232
ETIM 6.0 EC000232
ETIM 7.0 EC000232
Conformiteitsverklaring CE - pdf