PBZ-V1-085
Akoestische signaalgever
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Type signaalgeving | akoestisch |
| Voedingsspanning UB | 12 ... 24 V, AC/DC |
| Stroomopname, max. | 46 mA |
| Type aansluiting | Klem |
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Afmeting (Ø x l) | 30 mm x 59 mm |
| Lengte in ingebouwde toestand | 12 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Nettogewicht | 30 g |
| Kleur behuizing | zwart |
| Type bevestiging, installatiezijde | in boringen van Ø 22,5 mm |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 60 °C |
| Beschermingsgraad | IP 65 |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Toonsoort | Continu- of pulstoon |
| Toonfrequentie | ca. 3500 Hz |
| Geluidsdruk | 85 dB |
| Aantal tonen | 2 St. |
| Douanetariefnummer | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371214 |
| ECLASS 8.0 | 27371214 |
| ECLASS 9.0 | 27371214 |
| ECLASS 10.0 | 27371214 |
| ECLASS 11.0 | 27371214 |
| ETIM 5.0 | EC001026 |
| ETIM 6.0 | EC001026 |
| ETIM 7.0 | EC001026 |