PRK 25B/66.1-S12

Reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50104230

Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
PRK25C/2N-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer: 50134283
  • Serie: 25C
  • Werkingsprincipe: Reflectie-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 10 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50134283

Direct beschikbaar

PRK25C/4P-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer: 50134279
  • Serie: 25C
  • Werkingsprincipe: Reflectie-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 10 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50134279

Direct beschikbaar

Serie 25B
Werkingsprincipe Reflectie-principe
Bedrijfsbereik 0,08 ... 8 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0,05 ... 10 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 620 nm
Zendsignaalvorm gepulst
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 20 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN)
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe donkerschakelend (PNP)/lichtschakelend (NPN)
Schakelfrequentie 500 Hz
Aanspreektijd 1 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 15 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen 270°-potmeter
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 66
IP 67II
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf