PRK 3B/6.7-S8

Reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50104698

Icon Icon
Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
PRK23/4X-M8
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer: 50138471
  • Serie: 23
  • Werkingsprincipe: Reflectie-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,1 ... 4,5 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50138471

Verwachte levertijd: 24 werkdagen
PRK23/2X-M8
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer: 50138459
  • Serie: 23
  • Werkingsprincipe: Reflectie-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,1 ... 4,5 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50138459

Direct beschikbaar

Serie 3B
Werkingsprincipe Reflectie-principe
Bedrijfsbereik 0,02 ... 5 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0,02 ... 6 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Straalverloop divergerend
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 620 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep 2
Type lichtvlekgeometrie rechthoekig
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Stroomopname, max. 10 mA
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 10 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelfrequentie 1.000 Hz
Aanspreektijd 0,5 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 10 g
Kleur behuizing rood, RAL 3000
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf