PRK 46B/66.01-S12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Productnummer:
50103082
| Serie | 46B |
| Werkingsprincipe | Reflectie-principe |
| Bedrijfsbereik | 0,05 ... 15 m (gegarandeerd bereik) |
| Bereiklimiet | 0,05 ... 18 m |
| Bereiklimiet | (typisch bereik) |
| Straalverloop | divergerend |
| Lichtbron | LED, Rood |
| Golflengte | 620 nm |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| LED-groep | 1 |
| Type lichtvlekgeometrie | rechthoekig |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Stroomopname, max. | 20 mA |
| Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 30 mA |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelprincipe | lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelprincipe | donkerschakelend (PNP)/lichtschakelend (NPN) |
| Schakelfrequentie | 500 Hz |
| Aanspreektijd | 1 ms |
| Gereedheidsvertraging | 300 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Kunststof |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Afmeting (b x h x l) | 18,5 mm x 76,9 mm x 43,4 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PC-ABS |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
| Nettogewicht | 50 g |
| Kleur behuizing | Rood |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
| Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Bedieningselementen | 270°-potmeter |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67II IP 69K |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |