DCR 100i

PPIC_Header_DCR100i_1400x400

DCR 100i

De DCR 100i-serie codelezers is ontwikkeld voor industriële toepassingen en maakt een snelle en nauwkeurige registratie van 1D- en 2D-barcodes mogelijk. Dankzij de eenvoudige inbedrijfstelling, intuïtieve software en krachtige decoderingsalgoritmen kan deze naadloos worden geïntegreerd en zorgt deze voor betrouwbare aflezing in elke omgeving.


Voordelen voor u

  • Betrouwbaar codes lezen met de 1,3 MP CMOS imager
  • Flexibele leesafstanden binnen het leesveld dankzij handmatig instelbare scherpstelling
  • Ondersteunt het lezen van DPM-codes
  • Eenvoudig in te stellen dankzij geïntegreerde trigger- en teach-knoppen
  • Compacte, robuuste bouwvorm met beschermingsgraad IP64

Ga direct naar de artikelkeuze

Hoogtepunten

Instelbare focus voor flexibele werkafstand binnen het leesveld
PPIC_Detail1_DCR100i_700x500

Dankzij de instelbare focus binnen het leesveld kan de DCR 100i zich aanpassen aan verschillende afstanden, codeafmetingen en oppervlakken, waardoor scherpe beelden, hoge leessnelheden en schaalbare prestaties in elke toepassing gegarandeerd zijn.

Vier aandachtsgebieden en typische leesafstanden:

  • HHD (hyperhoge dichtheid - zeer korte reikwijdte): 40 - 120 mm, bij modulebreedte 0,08 - 0,18 mm
  • HD (hoge dichtheid - korte reikwijdte): 60 - 300 mm, bij modulebreedte 0,08 - 0,33 mm
  • SR (standaardbereik): 70 - 460 mm, bij modulebreedte 0,127 - 0,33 mm
  • LR (lange afstand): 70 - 550 mm, bij modulebreedte 0,127 - 0,33 mm
Automatische instelling voor eenvoudige installatie
Kompakter 1D-/2D-Codeleser für schnelle und präzise Identifikation, DPM-Codes und flexible Lesedistanzen bis 550 mm

De DCR 100i heeft een automatische modus die de instellingen voor belichting, verlichting en decodering zonder pc direct op het apparaat aanpast voor een snelle, nauwkeurige en betrouwbare aflezing in elke omgeving.

Uitgebreide reeks interface-opties
PPIC_Detail3_DCR100i_700x500

De DCR 100i-serie biedt Ethernet-connectiviteit en ondersteunt industriële protocollen, waaronder Modbus en TCP/IP en ook RS 232, voor naadloze integratie met elk automatiseringssysteem.

Applicatie

DCR100i_DPM_Code_reading_Grafik_700x500px

Nauwkeurig aflezen van DPM-codes op elektronische componenten

Vereiste:
in de elektronica-industrie is het lezen van kleine, geavanceerde DPM-codes op geïntegreerde schakelingen (IC's) en printplaatassemblages (PCBA's) van cruciaal belang voor de traceerbaarheid en kwaliteitscontrole.

Oplossing:
de codelezer DCR 100i is voorzien van DPM-decodering en een handmatig instelbare focus, waardoor betrouwbare registratie van kleine codes mogelijk is.

DCR100i_multiple_Codereading_Grafik_700x500px

Meerdere codes op verpakking

Vereiste:
elke secundaire verpakkingsdoos is gelabeld met zowel een 1D- als een 2D-code. Voor de kwaliteitsborging moeten beide codes samen in één scanproces worden gelezen voordat de groep van dozen wordt verpakt.

Oplossing:
de codelezer DCR 100i kan meerdere barcodes en 2D-codes op verpakkingen tegelijk lezen. De imager is geoptimaliseerd voor verticale montage en biedt een breed horizontaal beeldveld en geoptimaliseerde leessnelheden.

DCR100i_side_Codereading_700x500px

Nauwkeurig code lezen op bewegende verpakking

Vereiste:
in de verpakkingsindustrie is het nauwkeurig lezen van codes op bewegende dozen essentieel. Alle coderichtingen en -types moeten worden meegenomen voor een betrouwbare tracering en kwaliteitscontrole.

Oplossing:
de DCR 100i is uitgerust met een imager die 120 beelden per seconde scant (bandsnelheid tot 2 m/s) en krachtige geïntegreerde verlichting. Hij registreert barcodes op bewegende objecten snel en nauwkeurig, vermindert leesfouten en verhoogt de verwerkingscapaciteit in veeleisende toepassingen.

Technische kenmerken

Overzicht
Optische gegevens
ImagerCMOS (Global Shutter)
Resolutie 1080 * 1280 (1,3 megapixels)
Framerate 120 fps
Decoderingssnelheid Continue afleesmodus: < 1m/s
Triggermodus: < 2 m/s
Leesveld 40 - 550 mm
Visueel bereik 29° (H) x 34° (V)
Lichtbron Led, rood
Laserklasse Laserklasse 1 (IEC 60825-1:2014), rood
Elektrische gegevens
Voedingsspanning 12 – 28 V
Bedrijfsstroom 500 mA ±10% (typisch), 1000 mA ±10% (max.)
Interfaces Ethernet TCP/IP/Modbus TCP, RS232
Digitale ingang1 x triggeringang
Schakeluitgang2 x uitgang (goed afgelezen / niet afgelezen)
Kabelaansluiting•    0,3 m kabel met enkele stekker en M12 12-pins A-gecodeerd (stopcontact)
•    0,3 m kabel met dubbele stekker en
  1. M12 12-pins connector met A-code 
  2. M12 4-pins D-gecodeerd (stopcontact) 
Mechanische gegevens
Afmetingen44 (b) × 53 (d) × 29 (h) mm
Afdekmateriaal objectiefGlas
Metalen behuizingAluminium
Bevestiging2 x M3 schroefdraad
BevestigingsonderdeelBT DCR 100
BeschermingsklasseIP 64