Laserscanner
Nieuwe laser scannerserie met LiDAR technologie voor contourmeting en navigatie
Maximale efficiëntie in productie- en logistieke processen dankzij hoge hoekresolutie en voorspellend onderhoud
De nieuwe laserscanners in de ROD 300 serie voor contourmeting en de ROD 500 serie als variant met hoge resolutie voor navigatietaken worden gekenmerkt door hoge scansnelheden met tegelijkertijd een hoge hoekresolutie. Productie- en logistieke processen kunnen dus met maximale efficiëntie worden ontworpen. Met een scanfrequentie van 80 Hz kunnen zelfs snel bewegende objecten betrouwbaar worden gedetecteerd. De geïntegreerde vensterbewaking ondersteunt voorspellend onderhoud en garandeert een hoge systeembeschikbaarheid. Dankzij hun compacte ontwerp kunnen de laserscanners ook worden geïntegreerd in kleine productieomgevingen en kleine automatisch geleide voertuigen (AGV's).