Enkelstraals veiligheidsfotocellen
Enkelstraals veiligheidsfotocellen kunnen flexibel worden geïntegreerd in machineconcepten – vooral bij krappe inbouwruimten en het ontbreken van vlakke opbouwoppervlakken. Ze worden gebruikt voor beveiliging van gevaarlijke locaties en toegangsbeveiliging, evenals voor botspreventie. De veiligheidssensoren zijn beschikbaar als type 2- of type 4-apparaten met externe bewaking, maar ook als zelfbewakende type 4-apparaten.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 15 producten gevonden
Combinatieproduct
MLD510-R1/A
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
66533001
- Functies: Automatische herstart
- Interface: AS-interface Safety at Work
MLD500-T1/A
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
66501001
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 70 m
- Functies: Reikwijdtereductie
- Geïntegreerde laseruitlijningshulp: Nee
- Interface: AS-interface Safety at Work
Combinatieproduct
MLD510-R1E/A
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
66533002
- Functies: Automatische herstart
- Interface: AS-interface Safety at Work
MLD500-T1/A
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
66501001
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 70 m
- Functies: Reikwijdtereductie
- Geïntegreerde laseruitlijningshulp: Nee
- Interface: AS-interface Safety at Work
Combinatieproduct
MLD510-R1L
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
66536000
- Functies: Automatische herstart
MLD500-T1L
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
66502000
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 70 m
- Functies: Reikwijdtereductie
- Geïntegreerde laseruitlijningshulp: Ja
Combinatieproduct
MLD510-R1L/A
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
66536001
- Functies: Automatische herstart
- Interface: AS-interface Safety at Work
MLD500-T1L/A
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
66502001
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 70 m
- Functies: Reikwijdtereductie
- Geïntegreerde laseruitlijningshulp: Ja
- Interface: AS-interface Safety at Work
Combinatieproduct
MLD510-R1LE/A
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
66536002
- Functies: Automatische herstart
- Interface: AS-interface Safety at Work
MLD500-T1L/A
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
66502001
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 70 m
- Functies: Reikwijdtereductie
- Geïntegreerde laseruitlijningshulp: Ja
- Interface: AS-interface Safety at Work
Combinatieproduct
MLD510-XR1
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
66533400
- Functies: Automatische herstart
MLD500-XT1
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
66501400
- Reikwijdte, max.: 20 ... 100 m
- Functies: Reikwijdtereductie
- Geïntegreerde laseruitlijningshulp: Nee
Combinatieproduct
MLD510-XR1/A
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
66533401
- Functies: Automatische herstart
- Interface: AS-interface Safety at Work
MLD500-XT1/A
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
66501401
- Reikwijdte, max.: 20 ... 100 m
- Functies: Reikwijdtereductie
- Geïntegreerde laseruitlijningshulp: Nee
- Interface: AS-interface Safety at Work
Combinatieproduct
MLD510-XR1E/A
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
66533402
- Functies: Automatische herstart
- Interface: AS-interface Safety at Work
MLD500-XT1/A
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
66501401
- Reikwijdte, max.: 20 ... 100 m
- Functies: Reikwijdtereductie
- Geïntegreerde laseruitlijningshulp: Nee
- Interface: AS-interface Safety at Work
Combinatieproduct
MLD520-R1
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
66553000
- Functies: Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar, Be...
MLD500-T1
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
66501000
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 70 m
- Functies: Reikwijdtereductie
- Geïntegreerde laseruitlijningshulp: Nee
Combinatieproduct
MLD520-R1L
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
66556000
- Functies: Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar, Be...
MLD500-T1L
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
66502000
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 70 m
- Functies: Reikwijdtereductie
- Geïntegreerde laseruitlijningshulp: Ja
Combinatieproduct
MLD520-XR1
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
66553400
- Functies: Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar, Be...
MLD500-XT1
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
66501400
- Reikwijdte, max.: 20 ... 100 m
- Functies: Reikwijdtereductie
- Geïntegreerde laseruitlijningshulp: Nee
Artikelgegevens van: 16-11-2026