MLC 520, Ex-beveiliging
De veiligheidslichtschermen in de variant MLC 520 EX2 zijn geschikt voor toepassing in explosiegevaarlijke zones. Ze hebben een Ex-markering volgens EN 60079 en voldoen aan de ATEX-richtlijn apparaatgroep II, categorie 3, zone 2 (gas) en zone 22 (stof). De functie-omvang omvat ook start-/herstartblokkering (RES) en relaiscontrole (EDM).
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 18 producten gevonden
Combinatieproduct
MLC520R20-450-EX2
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68042204
- Resolutie: 20 mm
- Hoogte veiligheidszone: 450 mm
MLC500T20-450-EX2
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68040204
- Reikwijdte, max.: 0 ... 9 m
- Resolutie: 20 mm
- Hoogte veiligheidszone: 450 mm
Combinatieproduct
MLC520R20-600-EX2
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68042206
- Resolutie: 20 mm
- Hoogte veiligheidszone: 600 mm
MLC500T20-600-EX2
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68040206
- Reikwijdte, max.: 0 ... 9 m
- Resolutie: 20 mm
- Hoogte veiligheidszone: 600 mm
Combinatieproduct
MLC520R20-750-EX2
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68042207
- Resolutie: 20 mm
- Hoogte veiligheidszone: 750 mm
MLC500T20-750-EX2
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68040207
- Reikwijdte, max.: 0 ... 9 m
- Resolutie: 20 mm
- Hoogte veiligheidszone: 750 mm
Combinatieproduct
MLC520R20-900-EX2
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68042209
- Resolutie: 20 mm
- Hoogte veiligheidszone: 900 mm
MLC500T20-900-EX2
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68040209
- Reikwijdte, max.: 0 ... 9 m
- Resolutie: 20 mm
- Hoogte veiligheidszone: 900 mm
Combinatieproduct
MLC520R20-1050-EX2
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68042210
- Resolutie: 20 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.050 mm
MLC500T20-1050-EX2
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68040210
- Reikwijdte, max.: 0 ... 9 m
- Resolutie: 20 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.050 mm
Combinatieproduct
MLC520R20-1200-EX2
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68042212
- Resolutie: 20 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.200 mm
MLC500T20-1200-EX2
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68040212
- Reikwijdte, max.: 0 ... 9 m
- Resolutie: 20 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.200 mm
Combinatieproduct
MLC520R20-1350-EX2
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68042213
- Resolutie: 20 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.350 mm
MLC500T20-1350-EX2
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68040213
- Reikwijdte, max.: 0 ... 9 m
- Resolutie: 20 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.350 mm
Combinatieproduct
MLC520R20-1500-EX2
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68042215
- Resolutie: 20 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.500 mm
MLC500T20-1500-EX2
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68040215
- Reikwijdte, max.: 0 ... 9 m
- Resolutie: 20 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.500 mm
Combinatieproduct
MLC520R20-1650-EX2
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68042216
- Resolutie: 20 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.650 mm
MLC500T20-1650-EX2
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68040216
- Reikwijdte, max.: 0 ... 9 m
- Resolutie: 20 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.650 mm
Combinatieproduct
MLC520R20-1800-EX2
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68042218
- Resolutie: 20 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.800 mm
MLC500T20-1800-EX2
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68040218
- Resolutie: 20 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.800 mm
Combinatieproduct
MLC520R30-600-EX2
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68042306
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 600 mm
MLC500T30-600-EX2
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68040306
- Reikwijdte, max.: 0 ... 10 m
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 600 mm
Combinatieproduct
MLC520R30-750-EX2
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68042307
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 750 mm
MLC500T30-750-EX2
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68040307
- Reikwijdte, max.: 0 ... 10 m
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 750 mm
Artikelgegevens van: 19-11-2026