IO-Link_1400x400

Nieuwe inductieve sensoren met IO-Link-standaard v1.1.4

Met een IO-Link-interface kunnen sensoren naadloos in automatiseringssystemen worden geïntegreerd. De nieuwe inductieve naderingsschakelaars met IO-Link-interface zijn eenvoudig te bedienen, te parametriseren en te bewaken (conditiebewaking). Ze kunnen zowel in standaard I/O-modus (SIO) als in IO-Link-modus worden gebruikt, wat maximale flexibiliteit biedt.

De SIO-modus is de standaardmodus. Bij aansluiting op een IO-Link-master wordt de IO-Link-modus automatisch geactiveerd, waardoor de sensor via de master kan worden bediend en geconfigureerd. Deze configuratie-instellingen blijven behouden, zelfs nadat de sensor is uitgeschakeld.

Ga direct naar de artikelkeuze

Parametreer- en configuratiemogelijkheden

  • Instellen van de schakelafstand en hysterese
  • Timerfuncties voor specifieke toepassingen.
  • Geavanceerde functies zoals temperatuuralarmen en frequentiebewaking.

Voordelen voor u

De SIO-modus is de standaardmodus, maar bij aansluiting op een IO-Link-master wordt de IO-Link-modus automatisch ingeschakeld, waardoor de sensor via de master kan worden bediend en geconfigureerd. Deze configuratie-instellingen blijven behouden, zelfs nadat de sensor is losgekoppeld.

  • Vermijden van machinestilstand: een continue statusbewaking van de sensoren detecteert fouten voordat ze het productieproces verstoren.
  • Snel reactief onderhoud: onmiddellijke herkenning van machinefouten, wat de vervanging van sensoren aanzienlijk versnelt.
  • Voorspellend onderhoud: bewaking van de bedrijfstijd en het temperatuurbereik voor het plannen van preventieve onderhoudsmaatregelen, bv. het uit voorzorg vervangen van sensoren.
  • Aanpassing van de sensorinstellingen op afstand: aanpassing van schakelafstanden en hysterese aan verschillende productieomstandigheden of formaatwijzigingen. Schakeluitgangen zijn volledig configureerbaar (push-pull, PNP/NPN, NO/NC) voor maximale toepassingsveelzijdigheid.

Hoogtepunten

Monitoring van de machine of het systeem

De status van het geautomatiseerde productie- of logistieke systeem kan dankzij IO-Link perfect worden bewaakt en gecontroleerd. Fouten kunnen snel worden gedetecteerd en verholpen – of zelfs worden vermeden door voorspellend onderhoud. 

Aanpassing van de sensoren aan gewijzigde productieomstandigheden

De sensoren kunnen 'op afstand' worden geparametriseerd in het geval van een gewijzigd product of veranderende omgevingsomstandigheden. Ze kunnen dus worden aangepast aan de nieuwe situatie zonder dat er een fysieke omschakeling nodig is. 

Lagere opslagkosten door standaardisatie

De mogelijkheid om het schakelgedrag en de schakeluitgang te herprogrammeren, betekent dat de verscheidenheid aan sensoren in voorraad aanzienlijk kan worden verminderd. Dit bespaart kosten en vereenvoudigt het onderhoud.

Applicatie

Nockenwelle_700x500px

Toerentalmeting op een aandrijfas

Vereiste:
In een verpakkingsmachine wordt de snelheid geregeld door een overbrenging, zodat de machine met een bepaalde snelheid beweegt. De snelheid wordt berekend door de detectiefrequentie te bepalen. 
Oplossing:
de inductieve sensoren met IO-Link-interface kunnen worden geparametriseerd, zodat de detectiefrequentie direct wordt uitgevoerd. De besturing hoeft de vele duizenden schakelsignalen niet meer te verwerken en kan de frequentie direct regelen
Inductive-Sensors-Presence-Control_700x500px_(1)

Monitoring van de positie van halffabrikaten in de productie

Vereiste:
bij de metaalverwerking is de positie van het halffabricaat van fundamenteel belang voor een probleemloos productieproces. Afwijkingen in de positie of trillingen van het materiaal moeten in een vroeg stadium worden gedetecteerd voordat een machinestop nodig is.
Oplossing:
de nieuwe inductieve sensoren met IO-Link maken het mogelijk om de doeltoestand (positie, trilling) van het metalen halffabricaat te bewaken door de parametrering aan te passen. De interface kan worden gebruikt om ongebruikelijke bewegingen snel te detecteren.
Stack_Height_Control_700x500px

Instelling van schakelafstand en hysterese bij het controleren van de aanwezigheid van materiaaldragers

Vereiste:
In verpakkingsprocessen vindt het stapelen en aanvoeren van primaire verpakkingen vaak plaats in tijdschriften. De positie van deze magazijnen moet worden gedetecteerd om botsingen te voorkomen en de toevoer te regelen. De detectie moet betrouwbaar zijn, zelfs als het type drager verandert of als het systeem trilt. 
Oplossing:
inductieve sensoren detecteren de metalen structuren van de tijdschriften betrouwbaar en nauwkeurig. Als er bijvoorbeeld een nieuw magazijntype wordt geïntroduceerd, kan de schakelafstand op afstand worden aangepast met IO-Link. Ook als schokken of trillingen storingen veroorzaken, kan het veranderen van bijvoorbeeld de hysterese helpen.

De nieuwe inductieve sensoren met IO-Link-interface zijn verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen:

  • M8 gemaakt van roestvrij staal voor vlakke installatie, met M8.3-connector.
  • M12 gemaakt van vernikkeld messing voor vlakke installatie, met M12-connector.
  • M18 gemaakt van vernikkeld messing voor vlakke installatie, met M12-connector.

Technische kenmerken

Parameter
ISS 208MM.2/L-2E0-S8.3
ISS 212MM.2/LX-4E0-S12
ISS 218MM.2/LX-8E0-S12
Bedrijfsbereik0 - 2 mm0 - 4 mm 0 - 8 mm
Aanspreektijd≤ 50 ms≤ 50 ms≤ 50 ms
Herhaalbaarheid≤ 5%≤ 5%≤ 5%
Hysterese1 - 20%1 - 20%1 - 20%
Schakelfrequentie≤2000 Hz≤2000 Hz≤1300 Hz
Type aansluitingM8 (3-pins)M12 4-pinsM12 4-pins
Afmetingen behuizingM8 x 40 mmM12 x 50 mmM18 x 54 mm
Temperatuurbereik-25°C - 80°C-40°C - 70°C-40°C - 70°C
BeschermingsklasseIP 67IP 67IP 67